The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Rijg­klem­men, insteek­tech­niek en toebe­horen
    • KR05BE
    EAN-nummer
    3250610134344
    Verpakking
    1 Stuk
    • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen
    • Rijg­klem­men, insteek­tech­niek en toebe­horen
    • Toon meer

    Codering blanco voor eindsteun (48 stuks) KR05BE

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Codering blanco voor eindsteun (48 stuks)

    KR05BE

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    Afme­tingen
    • Hoogte
      33,3 mm
    • Breedte
      5 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration KR05BE
    PDF
    RoHS report KR05BE
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KR05BE | Hager Nederland

      Afbeelding KR05BE

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KR05BE | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KR05BE

      Codering blanco voor eindsteun (48 stuks)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-03 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KWJ02D10 - Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 10-voudig, quickconnect
      KWJ02D10
      Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2, 5 mm², 10-voudig, quickconnect
      Brutoprijs
      € 4,85
      / Stuk *
      € 4,85
      / Stuk *
    • 2
      KWJ02D4 - Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 4-voudig, quickconnect
      KWJ02D4
      Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2, 5 mm², 4-voudig, quickconnect
      Brutoprijs
      € 1,85
      / Stuk *
      € 1,85
      / Stuk *
    • 3
      KWJ02D3 - Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 3-voudig, quickconnect
      KWJ02D3
      Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2, 5 mm², 3-voudig, quickconnect
      Brutoprijs
      € 1,45
      / Stuk *
      € 1,45
      / Stuk *
    • 4
      KWJ02D2 - Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 2-voudig, quickconnect
      KWJ02D2
      Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2, 5 mm², 2-voudig, quickconnect
      Brutoprijs
      € 1,20
      / Stuk *
      € 1,20
      / Stuk *
    • 5
      KWL002 - Codering 0-100, 25 strips (1,2,..10) (11, 12…20) etc.
      KWL002
      Codering 0-100, 25 strips (1, 2, ..10) (11, 12…20) etc.
      Brutoprijs
      € 67,40
      / set *
      € 67,40
      / set *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group