The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen
    • KR025LM
    EAN-nummer
    3250610133675
    Verpakking
    50 stuks
    • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen

    Etagerijgklem 2,5 mm² fase, 400V/24A, schroef KR025LM

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Etagerijgklem 2,5 mm² fase, 400V/24A, schroef

    KR025LM

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      24 A
    Afme­tingen
    • Hoogte
      61 mm
    • Breedte
      5,1 mm
    • Diepte
      62 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.5 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.5 - 4 mm²
    Materiaal
    • Kleur
      Beige
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration KR025LM
    PDF
    RoHS report KR025LM
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KR025LM | Hager Nederland

      Afbeelding KR025LM

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KR025LM | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KR025LM

      Etagerijgklem 2,5 mm² fase, 400V/24A, schroef

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-03 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KXA06LH - Rijgklem 6 mm² fase, 41 A/1000 V, schroef
      KXA06LH
      Rijgklem 6 mm² fase, 41 A/1000 V, schroef
      Brutoprijs
      € 2,15
      / Stuk *
      € 2,15
      / Stuk *
    • 2
      KXB70E - Rijgklem 70 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
      KXB70E
      Rijgklem 70 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
      Brutoprijs
      € 47,80
      / Stuk *
      € 47,80
      / Stuk *
    • 3
      KXA06NH - Rijgklem 6 mm² nul, 41 A/1000 V, schroef
      KXA06NH
      Rijgklem 6 mm² nul, 41 A/1000 V, schroef
      Brutoprijs
      € 2,15
      / Stuk *
      € 2,15
      / Stuk *
    • 4
      KWJ10B10 - Doorverbindingsbrug geïsoleerd 10 mm², 10-voudig, schroef
      KWJ10B10
      Doorverbindingsbrug geïsoleerd 10 mm², 10-voudig, schroef
      Brutoprijs
      € 8,55
      / Stuk *
      € 8,55
      / Stuk *
    • 5
      KXA16NH - Rijgklem 16 mm² nul, 71 A/1000 V, schroef
      KXA16NH
      Rijgklem 16 mm² nul, 71 A/1000 V, schroef
      Brutoprijs
      € 4,55
      / Stuk *
      € 4,55
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group