De Hager KR01MA is een bliksem codering voor eindsteun. Een bliksemcodering op een eindsteun voor rijgklemmen is nodig om duidelijk aan te geven dat de klemmenstrook onder spanning kan staan of onderdeel is van een bliksem- of overspanningsbeveiligingssysteem. Dit vergroot de veiligheid bij montage, inspectie en onderhoud, voorkomt onbedoeld contact met gevaarlijke spanning en helpt installateurs om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen volgens de geldende normen en voorschriften.
EAN-nummer
3250610141892
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I30
Codering - Bliksem voor eindsteun 2,5-10 mm² (48 stuks) KR01MA
Brutoprijs
€ 20,00
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Doorvoerklemmenblok 8 producten beschikbaar -
Aardklemmenblok 4 producten beschikbaar -
Toebehoren rijgklemmen 1 producten beschikbaar -
Eindsteun rijgklem 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 14 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
Afmetingen
-
Hoogte33,3 mm
-
Breedte5 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KR01MA
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad KR01MA
Codering bliksem voor eindsteun 2,5-10 mm² (48 stuks)
PDF
Meer documentatie