The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • PE- en N-klemmen en -toe­be­horen
  • KM13N
  • PE- en N-klemmen en -toe­be­horen

Aansluitklem nul 6 x 16 mm² + 7 x 10 mm² KM13N

EAN-nummer
3250613831219
Verpakking
20 stuks
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 6,20
/ Stuk *
€ 6,20
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Aansluitklem nul 6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²

KM13N

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    5 mm
  • Diepte
    85 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    60 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-12-11
PDF
364,84 kB
Hager REACH declaration KM13N
PDF
Hager RoHS report KM13N
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KM13N | Hager Nederland

    Afbeelding KM13N

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KM13N | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KM13N

    Aansluitklem nul 6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Nederland

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Installatiehandleiding International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2024-10-10 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2024-10-10

    PDF
    1,80 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-14 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02

    PDF
    281,80 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-08-30 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-08-30

    PDF
    179,29 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KM04L - Aansluitklem fase 2 x 16 mm² + 2 x 10 mm²
    KM04L
    Aansluitklem fase 2 x 16 mm² + 2 x 10 mm²
    Brutoprijs
    € 5,40
    / Stuk *
    € 5,40
    / Stuk *
  • 2
    KM13A - PE/N-klemmenstrook 2 x 13 (6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²)
    KM13A
    PE/N-klemmenstrook 2 x 13 (6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²)
    Brutoprijs
    € 21,20
    / Stuk *
    € 21,20
    / Stuk *
  • 3
    UT91B - PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
    UT91B
    PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
    Brutoprijs
    € 21,70
    / Stuk *
    € 21,70
    / Stuk *
  • 4
    K148 - Aansluitklem zonder sokkel 6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²
    K148
    Aansluitklem zonder sokkel 6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²
    Brutoprijs
    € 5,05
    / Stuk *
    € 5,05
    / Stuk *
  • 5
    KM25E - Aansluitklem aarde 25 mm² + 11 x 16 mm² + 13 x 10 mm²
    KM25E
    Aansluitklem aarde 25 mm² + 11 x 16 mm² + 13 x 10 mm²
    Brutoprijs
    € 14,70
    / Stuk *
    € 14,70
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group