The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Verdeel­klemmen
  • KJ01D
  • Verdeel­klemmen

Verdeelklem 4-polig 160 A 1 x 50 mm² KJ01D

EAN-nummer
3250613800253
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 169,00
/ Stuk *
€ 169,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Verdeelklem 4-polig 160 A 1 x 50 mm²

KJ01D

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Afme­tingen
  • Hoogte
    86 mm
  • Breedte
    162 mm
  • Diepte
    60 mm
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    9,50
Alleen voor intern gebruik
  • Aantal halve modulen van 17,5 mm
    19

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-06-27
PDF
401,48 kB
Hager REACH declaration KJ01D
PDF
Hager RoHS report KJ01D
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KJ01D | Hager Nederland

    Afbeelding KJ01D

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KJ01D | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KJ01D

    Verdeelklem 4-polig 160 A 1 x 50 mm²

    PDF
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Hager KJ0 aandraaimoment | Hager Nederland

    Hager KJ0 aandraaimoment

    PDF
    29,69 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    193,62 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KJ02AN - Verdeelklem 1-polig 250 A 1x25-95²/ 1x1,5-35²/ 4x1,5-10²/8x1,5-16 mm²
    KJ02AN
    Verdeelklem 1-polig 250 A 1x25-95²/ 1x1, 5-35²/ 4x1, 5-10²/8x1, 5-16 mm²
    Brutoprijs
    € 77,60
    / Stuk *
    € 77,60
    / Stuk *
  • 2
    KJ02CN - Verdeelklem 1-polig 160 A 2x 25-70 mm²/ 3x2,5-25 mm²/ 8x 1,5-16 mm²
    KJ02CN
    Verdeelklem 1-polig 160 A 2x 25-70 mm²/ 3x2, 5-25 mm²/ 8x 1, 5-16 mm²
    Brutoprijs
    € 67,70
    / Stuk *
    € 67,70
    / Stuk *
  • 3
    KJ01A - Verdeelklem 2-polig 90 A 2 x 35 mm²
    KJ01A
    Verdeelklem 2-polig 90 A 2 x 35 mm²
    Brutoprijs
    € 59,40
    / Stuk *
    € 59,40
    / Stuk *
  • 4
    KJ02G - Verdeelklem 1-polig 500 A 2x 2,5-35 mm²/ 5x 2,5-16 mm²/ 4x 2,5-10 mm²
    KJ02G
    Verdeelklem 1-polig 500 A 2x 2, 5-35 mm²/ 5x 2, 5-16 mm²/ 4x 2, 5-10 mm²
    Brutoprijs
    € 97,70
    / Stuk *
    € 97,70
    / Stuk *
  • 5
    KJ01C - Verdeelklem 4-polig 125 A 2 x 35 mm²
    KJ01C
    Verdeelklem 4-polig 125 A 2 x 35 mm²
    Brutoprijs
    € 99,40
    / Stuk *
    € 99,40
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group