Kamrail 24 mod 3-polig+N met 1 mod tussenruimte voor ARFxxxx KDN463BZ

EAN-nummer
3250613710224
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
D18
Brutoprijs
€ 43,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Afme­tingen
  • Lengte
    425 mm
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    10 mm²
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    24

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.