Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen KDN450E

EAN-nummer
3250613741099
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I55
Brutoprijs
€ 147,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    80 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Afme­tingen
  • Lengte
    1035 mm
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    16 mm²
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    58

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.