Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm² K96Q
EAN-nummer
4010330710827
Verpakking
100 stuks
Artikelgroep
V45
Brutoprijs
€ 3,45
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1 - 16 mm²
Installatie, montage
-
Aandraaimoment3 - 3 NM
Afmetingen
-
Dikte rail5 - 5 mm
-
Breedte11,50 mm
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom180 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.