Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 1,5 - 35 mm² K96J

EAN-nummer
4010330711800
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
V45
Brutoprijs
€ 10,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    4 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    4 - 35 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    6 - 6 NM
Afme­tingen
  • Dikte rail
    10 - 10 mm
  • Hoogte
    26,50 mm
  • Breedte
    16,50 mm
  • Diepte
    38,50 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    270 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.