Aansluitklem 1-polig, 2,5 - 50 mm², groen/geel K50AE

EAN-nummer
3250613803773
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I20
€ 10,70
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    145 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    43 mm
  • Breedte
    18 mm
  • Diepte
    49 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.