The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • K162
    EAN-nummer
    4010330712203
    Verpakking
    10 stuks

    Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 33 x 16 mm² + 129 x 10 mm² K162F

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 33 x 16 mm² + 129 x 10 mm²

    K162F

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      16 mm
    • Breedte
      10 mm
    • Diepte
      992 mm
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      60 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration K162
    PDF
    RoHS report K162
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding K162 | Hager Nederland

      Afbeelding K162

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad K162F | Hager Nederland

      Hager Productdatablad K162F

      Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 33 x 16 mm² + 129 x 10 mm²

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Mounting instruction for brass terminal | Hager Nederland

      Mounting instruction for brass terminal

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group