The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • K037
    EAN-nummer
    4010330711015
    Verpakking
    4 stuks

    Verdeelklem 1-polig 1 x 35 mm² + 4 x 25 mm² K037

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    K65, K65A

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeelklem 1-polig 1 x 35 mm² + 4 x 25 mm²

    K037

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afschermkap voor rail­klem 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afschermkap voor rail­klem
    • K01A

      Afdekkap voor verdeelklemmen K02SN, K03SN

      € 2,30  / Stuk*
    • KZ064

      Afdekkap voor verdeelklemmen K22/K25 A/K64/K65/K65A/K66A

      € 57,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      52 mm
    • Breedte
      41 mm
    • Diepte
      49 mm
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      2.5 - 35 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400 - 400 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      125 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration K037
    PDF
    RoHS report K037
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding K037 | Hager Nederland

      Afbeelding K037

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad K037 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad K037

      Verdeelklem 1-polig 1 x 35 mm² + 4 x 25 mm²

      PDF
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group