The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Last­schei­ders en last­omschakelaars
    • Toebe­horen last­omschakelaars
    • HZ156
    De Hager HZ156 is een set doorverbindingsbruggen voor 4-polige lastomschakelaars van 125-160A. De bruggen verbinden de aansluitpunten van de omschakelaar, zodat één gemeenschappelijke afgaande aansluiting naar de belasting ontstaat.
    EAN-nummer
    3250613361563
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Toebe­horen last­omschakelaars

    Doorverbindingsbruggen - Omschakelaar 125-160A, 4 stuks HZ156

    Brutoprijs
    € 204,00
    / Stuk *
    € 204,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Doorverbindingsbruggen - Omschakelaar 125-160A, 4 stuks

    HZ156

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      160 A
    Afme­tingen
    • Hoogte
      125 mm
    • Breedte
      300 mm
    • Diepte
      60 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZ156
    PDF
    RoHS report HZ156
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HZ156 | Hager Nederland

      Afbeelding HZ156

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZ156 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HZ156

      Doorverbindingsbruggen omschakelaar 125-160 A (4 stuks)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZC103 - As - Lastscheider HA306-407/omschakelaar HI40xR, lengte 200 mm
      HZC103
      As lastscheider HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 200 mm
      Brutoprijs
      € 26,00
      / Stuk *
      € 26,00
      / Stuk *
    • 2
      HZ160R - Hulpcontact - 2 Wisselcontacten, omschakelaar 100-125A
      HZ160R
      Hulpcontact 2 wissel omschakelaar 100 - 125 A
      Brutoprijs
      € 91,90
      / Stuk *
      € 91,90
      / Stuk *
    • 3
      HZI202 - Klemmenafscherming - 4-polig, 250-400A
      HZI202
      Klemmen afscherming 4-polig 250-400 A
      Brutoprijs
      € 65,40
      / Stuk *
      € 65,40
      / Stuk *
    • 4
      HZI001 - Draaibediening - 3 Posities, HI40xR, 1 positie vergrendelbaar
      HZI001
      Draaibediening 3 posities omschakelaar HI40xR; 1 positie vergrendelbaar
      Brutoprijs
      € 75,40
      / Stuk *
      € 75,40
      / Stuk *
    • 5
      HZC016 - Draaibediening - Omschakelaar HI, 3 posities, M1-2
      HZC016
      Draaibediening omschakelaar HI 3 posities, M1-2
      Brutoprijs
      € 71,80
      / Stuk *
      € 71,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group