The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
    • ACB vermo­ge­n­au­to­maten en -schakelaars
    • HW1W308FS
    EAN-nummer
    3250613237059
    Verpakking
    1 Stuk
    • ACB vermo­ge­n­au­to­maten en -schakelaars

    Switch Disconnector HW1 800A 3P Fixed HW1W308FS

    Voor meer informatie neem contact op met onze support afdeling.
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Switch Disconnector HW1 800A 3P Fixed

    HW1W308FS

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • DC-voe­ding 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • DC-voe­ding
    • HTG911H

      Voeding 24 VDC 2, 5 A 70 °C

      € 250,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      800 A
    • Toege­kende kort­e­duur­stroom Icw t=1 s 220-240 VAC volgens IEC 60947-3
      55 kA
    • Toege­kende kort­e­duur­stroom Icw t=1 s 380-415 VAC volgens IEC 60947-3
      55 kA
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3
    • Uitvoe­ring compo­nent
      Vaste inbouw
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      12000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP for HW+ ACB range including terminals : HW1, HW2, HW4 all type (English)
    PDF
    17,55 MB
    REACH declaration HW1W308FS
    PDF
    RoHS report HW1W308FS
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HW1W308FS | Hager Nederland

      Afbeelding HW1W308FS

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HW1W308FS | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HW1W308FS

      Switch Disconnector HW1 800A 3P Fixed

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Troubleshooting manual | Hager Nederland

      Troubleshooting manual

      Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      17,00 MB
      Afbeelding User maintenance guide | Hager Nederland

      User maintenance guide

      hw+ Air circuit breaker HW1

      PDF
      209,74 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installation manual | Hager Nederland

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      56,16 MB
      Afbeelding QuickInstall manual | Hager Nederland

      QuickInstall manual

      hw+ Air circuit breakers HW1 / h3+ Moulded case circuit breakers PW1600

      PDF
      14,24 MB
      Afbeelding Veiligheidsinstructies | Hager Nederland

      Veiligheidsinstructies

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Technical catalogue | Hager Nederland

      Technical catalogue

      hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
      Afbeelding User manual | Hager Nederland

      User manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      30,42 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      282,42 kB
      Afbeelding UKCA DECLARATION OF CONFORMITY | Hager Nederland

      UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of August 1, 2025

      PDF
      408,72 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HW2S420DE - Air Circuit Breaker HW2 100 kA 2000 A 4P Drawout for sentinel Energy TU
      HW2S420DE
      Air Circuit Breaker HW2 100 kA 2000 A 4P Drawout for sentinel Energy TU
    • 2
      HW2S425DE - Air Circuit Breaker HW2 100 kA 2500 A 4P Drawout for sentinel Energy TU
      HW2S425DE
      Air Circuit Breaker HW2 100 kA 2500 A 4P Drawout for sentinel Energy TU
    • 3
      HW2S420FE - Air Circuit Breaker HW2 100 kA 2000 A 4P Fixed for sentinel Energy TU
      HW2S420FE
      Air Circuit Breaker HW2 100 kA 2000 A 4P Fixed for sentinel Energy TU
    • 4
      HW2S425FE - Air Circuit Breaker HW2 100 kA 2500 A 4P Fixed for sentinel Energy TU
      HW2S425FE
      Air Circuit Breaker HW2 100 kA 2500 A 4P Fixed for sentinel Energy TU
    • 5
      HW2S325FE - Air Circuit Breaker HW2 100 kA 2500 A 3P Fixed for sentinel Energy TU
      HW2S325FE
      Air Circuit Breaker HW2 100 kA 2500 A 3P Fixed for sentinel Energy TU
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group