The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
    • ACB vermo­ge­n­au­to­maten en -schakelaars
    • HW1M410FE
    EAN-nummer
    3250613236458
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • ACB vermo­ge­n­au­to­maten en -schakelaars

    Air Circuit Breaker HW1 55 kA 1000 A 4P Fixed for sentinel Energy TU HW1M410FE

    Voor meer informatie neem contact op met onze support afdeling.
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Air Circuit Breaker HW1 55 kA 1000 A 4P Fixed for sentinel Energy TU

    HW1M410FE

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • DC-voe­ding 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • DC-voe­ding
    • HTG911H

      Voeding 24 VDC 2, 5 A 70 °C

      € 250,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      1000 A
    • Uiterste uitschakel­ver­mogen bij 400 V (EN 60947-2)
      55 kA
    • Kort­sluit afschakel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2
      55 kA
    • Kort­sluit afschakel­ver­mogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2
      55 kA
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      12000 V
    • Type voeding
      AC
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    • Pool­type
      4P4D
    • Uitvoe­ring compo­nent
      Vaste inbouw
    Afschakeling
    • Respons­tijd bij sluiten
      45 ms
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alarmen, Alge­mene infor­matie, Ener­giemanagement appa­raten, Alge­mene diagnos­tiek, Netwerk­di­a­gnos­tiek, Opera­ti­o­nele status, Aan/uit-status, Software­dia­gnos­tiek
    • Data formaten
      MODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      < 1 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP for HW+ ACB range including terminals : HW1, HW2, HW4 all type (English)
    PDF
    17,55 MB
    REACH declaration HW1M410FE
    PDF
    RoHS report HW1M410FE
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HW1M410FE | Hager Nederland

      Afbeelding HW1M410FE

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HW1M410FE | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HW1M410FE

      Air Circuit Breaker HW1 55 kA 1000 A 4P Fixed for sentinel Energy TU

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Troubleshooting manual | Hager Nederland

      Troubleshooting manual

      Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      17,00 MB
      Afbeelding User maintenance guide | Hager Nederland

      User maintenance guide

      hw+ Air circuit breaker HW1

      PDF
      209,74 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installation manual | Hager Nederland

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      56,16 MB
      Afbeelding QuickInstall manual | Hager Nederland

      QuickInstall manual

      hw+ Air circuit breakers HW1 / h3+ Moulded case circuit breakers PW1600

      PDF
      14,24 MB
      Afbeelding Veiligheidsinstructies | Hager Nederland

      Veiligheidsinstructies

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Productbijlage

      Afbeelding Modbus communication table | Hager Nederland

      Modbus communication table

      hw+ sentinel Energy circuit breakers

      XLS
      378,50 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Technical catalogue | Hager Nederland

      Technical catalogue

      hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
      Afbeelding User guide | Hager Nederland

      User guide

      hw+ Modbus communication sentinel Energy

      PDF
      6,25 MB
      Afbeelding User manual | Hager Nederland

      User manual

      hw+ sentinel Energy electronic trip units

      PDF
      16,52 MB
      Afbeelding User manual | Hager Nederland

      User manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      30,42 MB
    • Veiligheidsgegevensblad

      Afbeelding Cybersecurity guide | Hager Nederland

      Cybersecurity guide

      hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4

      PDF
      1,07 MB
    • Handboek

      Afbeelding User manual | Hager Nederland

      User manual

      h3+/hw+ Panel display HTD210H

      PDF
      6,86 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      374,09 kB
      Afbeelding EU DECLARATION OF CONFORMITY | Hager Nederland

      EU DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of April 3, 2023

      PDF
      553,64 kB
      Afbeelding UKCA DECLARATION OF CONFORMITY | Hager Nederland

      UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of August 1, 2025

      PDF
      442,09 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HW1N306FB - Air Circuit Breaker HW1 42kA 630A 3P Fixed for Sentinel tripunit
      HW1N306FB
      Air Circuit Breaker HW1 42kA 630A 3P Fixed for Sentinel tripunit
    • 2
      HW1N308FB - Air Circuit Breaker HW1 42kA 800A 3P Fixed for Sentinel tripunit
      HW1N308FB
      Air Circuit Breaker HW1 42kA 800A 3P Fixed for Sentinel tripunit
    • 3
      HW1N310FB - Air Circuit Breaker HW1 42kA 1000A 3P Fixed for Sentinel tripunit
      HW1N310FB
      Air Circuit Breaker HW1 42kA 1000A 3P Fixed for Sentinel tripunit
    • 4
      HW1N312FB - Air Circuit Breaker HW1 42kA 1250A 3P Fixed for Sentinel tripunit
      HW1N312FB
      Air Circuit Breaker HW1 42kA 1250A 3P Fixed for Sentinel tripunit
    • 5
      HW1N316FB - Air Circuit Breaker HW1 42kA 1600A 3P Fixed for Sentinel tripunit
      HW1N316FB
      Air Circuit Breaker HW1 42kA 1600A 3P Fixed for Sentinel tripunit
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group