The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • HR520
    EAN-nummer
    3250613281328
    Verpakking
    1 Stuk

    Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd 50%, LED HR520

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd 50%, LED

    HR520

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
    • Toroï­de's: Toege­stane over­be­las­ting
      30 kA/100 ms
    Samen­stel­ling
    • Met aard­le­kring­kern
      Ja
    Veilig­heid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A
    Instel­lingen
    • Instel­bare tijd­ver­tra­ging
      Ja
    Afme­tingen
    • Maximale kabel­lengte tussen ontvanger en zender/­sig­naal­gever
      25 m en 50 m twisted pair

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HR520
    PDF
    RoHS report HR520
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HR520 | Hager Nederland

      Afbeelding HR520

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HR520 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HR520

      Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd 50%, LED

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice HR510, HR520 FR, DE, GB, ES, PT | Hager Nederland

      Notice HR510, HR520 FR, DE, GB, ES, PT

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      537,14 kB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf | Hager Nederland

      UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf

      Technical data sheet including characteristics for earth fault relays.

      PDF
      95,85 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      266,21 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      943,64 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group