HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 75x100 mm, rood HN751003

EAN-nummer
4012740202466
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1T4
Brutoprijs
€ 3,85
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    100 mm
Installatie, montage
  • Is aan te passen aan kanaal­breedte
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Kleur
    Rood
  • Gere­la­teerde Series
    HNG 75x100

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.