HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 50x75 mm, rood HN500753

EAN-nummer
4012740202428
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1T4
Brutoprijs
€ 3,60
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    75 mm
Installatie, montage
  • Is aan te passen aan kanaal­breedte
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Kleur
    Rood
  • Gere­la­teerde Series
    HNG 50x75

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.