HNG, draadhouder voor kanaal halogeenvrij 37x50 mm, rood HN370503

EAN-nummer
4012740242707
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1T4
Brutoprijs
€ 3,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    37 mm
  • Breedte
    50 mm
Installatie, montage
  • Is aan te passen aan kanaal­breedte
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Kleur
    Rood
  • Gere­la­teerde Series
    HNG 37x50

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.