The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A
  • HK9M8S
  • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A

Hamerkopbout M8x90 mm, Cu=10 mm (4 stuks) HK9M8S

EAN-nummer
3250617856485
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
5A6
Brutoprijs
€ 29,40
/ Stuk *
€ 29,40
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Hamerkopbout M8x90 mm, Cu=10 mm (4 stuks)

HK9M8S

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Samen­stel­ling
  • Draad­maat metrisch
    8 - 8
  • Type draad
    Metrisch
Compa­ti­bi­li­teit
  • Univers N-com­pa­ti­bi­li­teit
    Assemblage-een­heid

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration HK9M8S
PDF
Hager RoHS report HK9M8S
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding HK9M8S | Hager Nederland

    Afbeelding HK9M8S

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad HK9M8S | Hager Nederland

    Hager Productdatablad HK9M8S

    Hamerkopbout M8x90 mm, Cu=10 mm (4 stuks)

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UZ52A1 - Bedradingskoker 2 velden univers N
    UZ52A1
    Bedradingskoker 2 velden univers N
    Brutoprijs
    € 25,60
    / Stuk *
    € 25,60
    / Stuk *
  • 2
    UZ51A1 - Bedradingskoker 1 veld univers N
    UZ51A1
    Bedradingskoker 1 veld univers N
    Brutoprijs
    € 21,10
    / Stuk *
    € 21,10
    / Stuk *
  • 3
    JP002 - Afdekstrook 24 modulen, wit (RAL9010)
    JP002
    Afdekstrook 24 modulen, wit (RAL9010)
    Brutoprijs
    € 7,75
    / Stuk *
    € 7,75
    / Stuk *
  • 4
    UM92U1 - Doorverbindingsset 4-polig 250 A MCCB-lastscheider, h3+
    UM92U1
    Doorverbindingsset 4-polig 250 A MCCB-lastscheider, h3+
    Brutoprijs
    € 113,00
    / Stuk *
    € 113,00
    / Stuk *
  • 5
    UM92P - Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 400 A
    UM92P
    Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 400 A
    Brutoprijs
    € 193,00
    / Stuk *
    € 193,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group