HA7, deksel voor kanaal hv 120 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs HA71202

EAN-nummer
4012740199568
Verpakking
12 Meter
Artikelgroep
1T4
€ 15,50
/ meter *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    120 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Deksel­breedte
    120 mm
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Gere­la­teerde Series
    HA7 60x120, HA7 80x120

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.