HA7, deksel voor kanaal hv 25x25 mm, lichtgrijs HA70252K

EAN-nummer
4012740199445
Verpakking
28 Meter
Artikelgroep
1T4
€ 3,90
/ meter *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    25 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Deksel­breedte
    25 mm
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Gere­la­teerde Series
    HA7 25x25

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.