Centraaldeel 55 mm data type B/D 2-voudig, halogeenvrij, helderwit GZUAE2B9010
EAN-nummer
4012740984799
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: GZDM29016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vergelijkbaar product: GZDM29016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: GZDM29016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vergelijkbaar product: GZDM29016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerUAE/IAE (ISDN)
Afmetingen
-
Breedte55 mm
-
Hoogte55 mm
-
Diepte13 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Schroefbevestiging, Snap-on montage
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
TekstZonder tekstveld
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GZUAE2B9010
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Meer documentatie