Wip 55 mm, met pijl, halogeenvrij, lichtgrijs GW1AC7035
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPC-ABS
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
OpdrukMet opgedrukt pijlsymbool
-
Diameter as0
-
Controlevenster/licht uitgangJa
-
Heeft tekstveldNee
-
Beschermingsgraad IPIP30
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GW1AC7035
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB