The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • GMSSD507

Antenne contactdoos catv/SAT, terminal 7 dB GMSSD507

EAN-nummer
4012740981224
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 29,70
/ Stuk *
€ 29,70
/ Stuk *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

452210

Antenne contactdoos catv/SAT, terminal 7 dB

GMSSD507

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
GZSAT3A7035
GZSAT3A7035
Centraaldeel 55 mm cai/satelliet 3-voudig, halogeenvrij, lichtgrijs
€ 4,20/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GZSAT3A9011
GZSAT3A9011
Centraaldeel 55 mm cai/satelliet 3-voudig, halogeenvrij, zwart
€ 4,60/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GZSAT3ALAN
GZSAT3ALAN
Centraaldeel 55 mm cai/satelliet 3-voudig, halogeenvrij, alulook
€ 6,35/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Demping
  • Aansluit­dem­ping bij 2150 MHz
    7 dB
  • Aansluit­dem­ping bij 860 MHz
    7 dB
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Eind­doos
Frequentie
  • Frequentie band­breedte
    4 - 2400 MHz
Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    3

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration GMSSD507
PDF
Hager RoHS report GMSSD507
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding GMSSD507 | Hager Nederland

    Afbeelding GMSSD507

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad GMSSD507 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad GMSSD507

    Antenne contactdoos catv/SAT, terminal 7 dB

    PDF
  • Productgegevensblad

    Afbeelding Productgegevensblad en-GB, de-DE 2016-03-30 | Hager Nederland

    Productgegevensblad en-GB, de-DE 2016-03-30

    PDF
    408,30 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group