The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • GMSSD500
    EAN-nummer
    4012740981217
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1A6

    Antenne contactdoos catv/SAT, terminal 0 dB GMSSD500

    Brutoprijs
    € 29,70
    / Stuk *
    € 29,70
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    452210

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Antenne contactdoos catv/SAT, terminal 0 dB

    GMSSD500

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GZSAT3A7035
    GZSAT3A7035
    Centraaldeel 55 mm cai/satelliet 3-voudig, halogeenvrij, lichtgrijs
    € 4,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GZSAT3A9011
    GZSAT3A9011
    Centraaldeel 55 mm cai/satelliet 3-voudig, halogeenvrij, zwart
    € 4,60/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GZSAT3ALAN
    GZSAT3ALAN
    Centraaldeel 55 mm cai/satelliet 3-voudig, halogeenvrij, alulook
    € 6,35/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Demping
    • Aansluit­dem­ping bij 2150 MHz
      1 dB
    • Aansluit­dem­ping bij 860 MHz
      1,30 dB
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      contact­doos
    Frequentie
    • Frequentie band­breedte
      4 - 2400 MHz
    Samen­stel­ling
    • Aantal uitgangen
      3

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration GMSSD500
    PDF
    RoHS report GMSSD500
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GMSSD500 | Hager Nederland

      Afbeelding GMSSD500

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GMSSD500 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GMSSD500

      Antenne contactdoos catv/SAT, terminal 0 dB

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Productgegevensblad en-GB, de-DE 2016-03-30 | Hager Nederland

      Productgegevensblad en-GB, de-DE 2016-03-30

      PDF
      408,30 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group