EAN-nummer
4012740981569
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1A6
€ 17,80
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Iden­ti­fi­catie
  • Cate­gorie
    6 A (IEC)
Kabel
  • AWG bereik
    AWG 26-22
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    IDC-­klem, RJ45
  • Hoeveel­heid trekont­las­ting
    1
Afme­tingen
  • Breedte
    14,70 mm
  • Diepte
    43,80 mm
Samen­stel­ling
  • Afge­schermd
    Ja
  • Geschikt voor cilin­dri­sche kabel
    Ja
Func­ties
  • Geschikt voor soepele ader
    Ja
  • Geschikt voor massieve ader
    Ja
Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor vlak­kabel
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Zink
  • Kleur
    Zilver
Gebruiks­voor­waarden
  • Aansluiting zonder gereed­schap
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.