The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Schakel- & aansluitmateriaal
    • Universele inbouw­dozen
    • GLS55002
    EAN-nummer
    4012740980210
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1A6
    • Universele inbouw­dozen

    Inbouwdoos dubbel - 69x140x52 mm, C-profiel, zwart GLS55002

    Brutoprijs
    € 25,40
    / Stuk *
    € 25,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Inbouwdoos dubbel - 69x140x52 mm, C-profiel, zwart

    GLS55002

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Trekont­las­ting voor apparaat­be­hui­zing 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Trekont­las­ting voor apparaat­be­hui­zing
    • M5861

      Trekontlasting, zwart

      € 2,05  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Compa­ti­bi­li­teit
    • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
      Stan­daard 60 mm
    Confi­gu­ratie
    • Type doos
      Gesloten
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Afme­tingen
    • Aantal eenheden
      2
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Achter­wand
    Func­ties
    • Mogelijk­heid voor trekont­las­ting
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    • RAL-­code
      9011

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    REACH declaration GLS55002
    PDF
    RoHS report GLS55002
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GLS55002 | Hager Nederland

      Afbeelding GLS55002

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GLS55002 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GLS55002

      Inbouwdoos dubbel, 69x140x52 mm C-profiel, zwart

      PDF
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2023-01-12 | Hager Nederland

      DXF-bestanden International 2023-01-12

      DXF
      545,48 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      1,37 MB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product drawing | Hager Nederland

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-01-12

      PDF
      85,82 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GLS5500 - Universele kanaaldoos - 1-voudig, C-profielmontage
      GLS5500
      Universele kanaaldoos 1-voudig c-profielmontage
      Brutoprijs
      € 8,40
      / Stuk *
      € 8,40
      / Stuk *
    • 2
      G2860 - Inbouwdoos 2-voudig - 64x142x47 mm, frontmontage, zwart
      G2860
      Inbouwdoos 2-voudig, 64x142x47 mm, frontmontage, zwart
      Brutoprijs
      € 18,60
      / Stuk *
      € 18,60
      / Stuk *
    • 3
      G2870 - Montagering voor data, frontmontage, zwart
      G2870
      Montagering voor data, frontmontage, zwart
      Brutoprijs
      € 6,95
      / Stuk *
      € 6,95
      / Stuk *
    • 4
      G2850 - Inbouwdoos 1-voudig - 64x71x47 mm, frontmontage, zwart
      G2850
      Inbouwdoos 1-voudig, 64x71x47 mm, frontmontage, zwart
      Brutoprijs
      € 7,90
      / Stuk *
      € 7,90
      / Stuk *
    • 5
      GLS5510 - Inbouwdoos data - 64x71x55 mm, C-profiel, zwart
      GLS5510
      Inbouwdoos voor data, 64x71x55 mm, C-profiel, zwart
      Brutoprijs
      € 9,80
      / Stuk *
      € 9,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group