Ecoline contactdoos penaarde 2-v, Wago, frontmontage, rood GE20113020

EAN-nummer
4012740850926
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1A6
€ 57,70
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Steek­klem, Wago Winsta
  • Aansluit­door­snede soepele aders zonder ader­eind­huls
    1,5 - 2,5 mm²
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Ja
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Materiaal
  • Kleur
    Verkeers­rood
  • RAL-­code
    3020
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­goot front­mon­tage
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Modulair
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Franse norm NF
  • Stekerstand gedraaid
    Ja
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
  • Met slot
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
  • Uitge­rust met
    2x contact­dozen
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Teksten
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Bevei­li­ging
    Verhoogde aanraak­be­vei­li­ging

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.