The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Werk­plekoplossingen
    • Pop-up
    • G7046LAN
    EAN-nummer
    4012740199872
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1E6
    • Pop-up

    Pop-up, 2 contactdozen + 1 VGA + data RJ45 cat.6 2-voudig P/P G7046LAN

    Brutoprijs
    € 1.055,00
    / Stuk *
    € 1.055,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Pop-up, 2 contactdozen + 1 VGA + data RJ45 cat.6 2-voudig P/P

    G7046LAN

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Aantal lege plaatsen
      0
    Kabel
    • Lengte aansluit­kabel
      3000 mm
    Afme­tingen
    • Hoogte
      322 mm
    • Breedte
      127 mm
    • Lengte
      127 mm
    • Diameter
      100 mm
    • Boor­di­a­meter
      102 - 102 mm
    Toebe­horen
    • Uitge­rust met
      Leeg
    • Uitge­rust met
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Aluminium, Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC), Kunst­stof
    • Kleur
      Aluminium
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration G7046LAN
    PDF
    RoHS report G7046LAN
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding G7046LAN | Hager Nederland

      Afbeelding G7046LAN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad G7046LAN | Hager Nederland

      Hager Productdatablad G7046LAN

      Pop-up, 2 contactdozen + 1 VGA + data RJ45 cat.6 2-voudig P/P

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Assembly Manual Lift Up | Hager Nederland

      Assembly Manual Lift Up

      Instructiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      257,28 kB
      Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      257,28 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

      PDF
      26,56 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      3
    • 1
      G7043LAN - Pop-up, 3 contactdozen
      G7043LAN
      Pop-up, 3 contactdozen
      Brutoprijs
      € 331,00
      / Stuk *
      € 331,00
      / Stuk *
    • 2
      G7044LAN - Pop-up, 2 contactdozen + data RJ45 cat.6 2-voudig P/P
      G7044LAN
      Pop-up, 2 contactdozen + data RJ45 cat.6 2-voudig P/P
      Brutoprijs
      € 570,00
      / Stuk *
      € 570,00
      / Stuk *
    • 3
      G7045LAN - Pop-up, 3 contactdozen + data RJ45 cat.6 2-voudig P/P
      G7045LAN
      Pop-up, 3 contactdozen + data RJ45 cat.6 2-voudig P/P
      Brutoprijs
      € 590,00
      / Stuk *
      € 590,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group