Aansluitset 5-polig, 450mm G4755
EAN-nummer
4012740849661
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 26,40
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
Kabel
-
Diameter kabel13 mm
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede1,50 - 1,50 mm²
Aansluitmogelijkheden
-
Aantal draden5
Samenstelling
-
Type kabelNetsnoer
Materiaal
-
KleurZwart
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding G4755
-
Product datasheet
Hager Productdatablad G4755
Aansluitset 5-polig, 450mm
PDF
Meer documentatie