BRHN, eindplaat voor goot 70x130 halogeenvrij, lichtgrijs G12537035
EAN-nummer
4012740845298
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
€ 32,60
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Let op: dit product is uitlopend.
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte67 mm
-
Breedte130 mm
-
Meting a8 mm
Configuratie
-
OverlappendJa
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.