The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FZ985
    EAN-nummer
    3250612764884
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    S10

    Stangenset symmetrisch, univers IP44/54, h = 1250 mm FZ985

    Brutoprijs
    € 137,00
    / Stuk *
    € 137,00
    / Stuk *

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Stangenset symmetrisch, univers IP44/54, h = 1250 mm

    FZ985

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 41 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • FR85E

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1250x1300x275 mm

      € 1.685,00  / Stuk*
    • FR72E

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1100x550x275 mm

      € 980,00  / Stuk*
    • FR73E

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1100x800x275 mm

      € 1.155,00  / Stuk*
    • FR74E

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1100x1050x275 mm

      € 1.410,00  / Stuk*
    • FR75E

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1100x1300x275 mm

      € 1.675,00  / Stuk*
    • FR81E

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1250x300x275 mm

      € 875,00  / Stuk*
    • FR82E

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1250x550x275 mm

      € 980,00  / Stuk*
    • FR83E

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1250x800x275 mm

      € 1.155,00  / Stuk*
    • FR84E

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1250x1050x275 mm

      € 1.410,00  / Stuk*
    • FR93H

      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x800x400 mm

      € 1.675,00  / Stuk*
    • FR91E

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x300x275 mm

      € 915,00  / Stuk*
    • FR92E

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x550x275 mm

      € 1.050,00  / Stuk*
    • FR93E

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x800x275 mm

      € 1.230,00  / Stuk*
    • FR94E

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x1050x275 mm

      € 1.570,00  / Stuk*
    • FR95E

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x1300x275 mm

      € 1.775,00  / Stuk*
    • FR92G

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x550x400 mm

      € 1.125,00  / Stuk*
    • FR93G

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x800x400 mm

      € 1.320,00  / Stuk*
    • FR94G

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x1050x400 mm

      € 1.675,00  / Stuk*
    • FR95S

      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x1300x275 mm

      € 2.155,00  / Stuk*
    • FR94H

      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x1050x400 mm

      € 2.060,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1250 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration FZ985
    PDF
    Hager RoHS report FZ985
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ985 | Hager Nederland

      Afbeelding FZ985

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ985 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ985

      Stangenset symmetrisch, univers IP44/54, h = 1250 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989 | Hager Nederland

      MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

      Installatiehandleiding International 2015-05-28

      PDF
      582,17 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group