The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Toebe­horen voor verdelers
  • FZ935D
  • Toebe­horen voor verdelers

Sokkel IP54 1350 x 200 x 400 mm FZ935D

EAN-nummer
3250612794102
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S80
Brutoprijs
€ 314,00
/ Stuk *
€ 314,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Sokkel IP54 1350 x 200 x 400 mm

FZ935D

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
  • FZ805N

    Kabelopvang voor sokkel 1350 mm

    € 46,20  / Stuk*

Bijpassende producten

  • FG25LD

    Verdeler IP54 zichtvenster 1900 x 1350 x 400 mm

    € 3.565,00  / Stuk*
  • FG25WD

    Verdeler IP54 geaard 1900 x 1350 x 400 mm

    € 2.955,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    200 mm
  • Breedte
    1350 mm
  • Diepte
    400 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Bescher­mings­klasse I (geaard)
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP54
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Materiaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ935D
PDF
Hager RoHS report FZ935D
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ935D | Hager Nederland

    Afbeelding FZ935D

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FZ935D | Hager Nederland

    Hager Productdatablad FZ935D

    Sokkel IP54 1350 x 200 x 400 mm

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FZ164N - Deur links+rechts zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm
    FZ164N
    Deur links+rechts zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm
    Brutoprijs
    € 690,00
    / set *
    € 690,00
    / set *
  • 2
    FZ106N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm
    FZ106N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 295,00
    / Stuk *
    € 295,00
    / Stuk *
  • 3
    FZ104N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm
    FZ104N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 286,00
    / Stuk *
    € 286,00
    / Stuk *
  • 4
    FZ102N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm
    FZ102N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 314,00
    / Stuk *
    € 314,00
    / Stuk *
  • 5
    FZ829 - Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
    FZ829
    Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
    Brutoprijs
    € 45,20
    / Stuk *
    € 45,20
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group