The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FZ934SD
    EAN-nummer
    3250612757718
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    S80

    Sokkel IP54 1100 x 200 x 400 mm klasse II FZ934SD

    Brutoprijs
    € 292,00
    / Stuk *
    € 292,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Sokkel IP54 1100 x 200 x 400 mm klasse II

    FZ934SD

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      200 mm
    • Breedte
      1100 mm
    • Diepte
      400 mm
    • Inbouw­breedte
      1110 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      4
    • Basis­kast
      Sokkel tussen­plaat
    Veilig­heid
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ934SD
    PDF
    RoHS report FZ934SD
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ934SD | Hager Nederland

      Afbeelding FZ934SD

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ934SD | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ934SD

      Sokkel IP54 1100 x 200 x 400 mm klasse II

      PDF
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group