The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Toebe­horen voor verdelers
    • FZ915XE
    EAN-nummer
    7611919323895
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    S70
    • Toebe­horen voor verdelers

    Sokkel zonder kabelopvangprofiel voor univers IP41, 1350 x 600 x 100 mm, RAL9005 FZ915XE

    Brutoprijs
    € 221,00
    / Stuk *
    € 221,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Sokkel zonder kabelopvangprofiel voor univers IP41, 1350 x 600 x 100 mm, RAL9005

    FZ915XE

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • FZ801XE

      Bevestigingsbeugel kabelopvangrail 600 mm

      € 84,60  / set*
    • FZ416XE

      Koppelset sokkel en univers IP41 verdeler

      € 24,00  / set*
    • FZ805E

      Kabelopvangrail 1350 mm

      € 92,30  / set*

    Bijpassende producten

    • FG25XE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 1350 x 600 mm, RAL7035

      € 2.745,00  / Stuk*
    • FG35XE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 1350 x 600 mm, RAL7035

      € 3.015,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      100 mm
    • Breedte
      1349 mm
    • Diepte
      575 mm
    • Inbouw­breedte
      1350 mm
    • Inbouw­diepte
      600 mm
    Samen­stel­ling
    • Basis­kast
      Sokkel compleet
    Veilig­heid
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse I (geaard)
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP41
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Modulair
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Diep­zwart
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Materiaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ915XE
    PDF
    RoHS report FZ915XE
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ915XE | Hager Nederland

      Afbeelding FZ915XE

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ915XE | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ915XE

      Sokkel zonder kabelopvangprofiel voor univers IP41, 1350 x 600 x 100 mm, RAL9005

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20

      PDF
      1,71 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FZ829 - Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
      FZ829
      Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
      Brutoprijs
      € 47,90
      / Stuk *
      € 47,90
      / Stuk *
    • 2
      FZ801B - Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      FZ801B
      Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      Brutoprijs
      € 47,80
      / Stuk *
      € 47,80
      / Stuk *
    • 3
      FZ801A - Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      FZ801A
      Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      Brutoprijs
      € 41,80
      / Stuk *
      € 41,80
      / Stuk *
    • 4
      FZ775A - Verbindingsset verticaal voor 1300 mm brede FR behuizingen
      FZ775A
      Verbindingsset verticaal voor 1300 mm brede FR behuizingen
      Brutoprijs
      € 106,00
      / Stuk *
      € 106,00
      / Stuk *
    • 5
      FZ774A - Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen
      FZ774A
      Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen
      Brutoprijs
      € 87,70
      / Stuk *
      € 87,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group