The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Toebe­horen voor verdelers
    • FZ912WE
    EAN-nummer
    7611919301398
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    S70
    • Toebe­horen voor verdelers

    Sokkel zonder kabelopvangprofiel, univers IP41, 600x400x100mm, RAL9005 FZ912WE

    Brutoprijs
    € 120,00
    / Stuk *
    € 120,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Sokkel zonder kabelopvangprofiel, univers IP41, 600x400x100mm, RAL9005

    FZ912WE

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
    • Dakplaat voor kast 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • Dakplaat voor kast
    • FZ801WE

      Bevestigingsbeugel kabelopvangrail 400 mm

      € 62,20  / set*
    • FZ416XE

      Koppelset sokkel en univers IP41 verdeler

      € 24,00  / set*
    • FZ802E

      Kabelopvangrail 600 mm

      € 59,90  / set*
    • FZ882WF

      Sluitplaat open, voor inbouw kabelinvoeringen 600 x 400 mm

      € 123,00  / Stuk*
    • FZ872WE

      Bodemplaat met borstels IP00 600 x 400 mm

      € 218,00  / set*

    Bijpassende producten

    • FG22WE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 600 x 400 mm, RAL7035

      € 1.670,00  / Stuk*
    • FG32WE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 600 x 400 mm, RAL7035

      € 1.850,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      100 mm
    • Breedte
      599 mm
    • Diepte
      375 mm
    • Inbouw­breedte
      600 mm
    • Inbouw­diepte
      400 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      2
    • Basis­kast
      Sokkel compleet
    Veilig­heid
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse I (geaard)
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP41
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Modulair
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Diep­zwart
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Materiaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ912WE
    PDF
    RoHS report FZ912WE
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ912WE | Hager Nederland

      Afbeelding FZ912WE

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ912WE | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ912WE

      Sokkel zonder kabelopvangprofiel, univers IP41, 600x400x100mm, RAL9005

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20

      PDF
      1,71 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FZ829 - Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
      FZ829
      Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
      Brutoprijs
      € 47,90
      / Stuk *
      € 47,90
      / Stuk *
    • 2
      FZ801B - Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      FZ801B
      Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      Brutoprijs
      € 47,80
      / Stuk *
      € 47,80
      / Stuk *
    • 3
      FZ801A - Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      FZ801A
      Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      Brutoprijs
      € 41,80
      / Stuk *
      € 41,80
      / Stuk *
    • 4
      FZ775A - Verbindingsset verticaal voor 1300 mm brede FR behuizingen
      FZ775A
      Verbindingsset verticaal voor 1300 mm brede FR behuizingen
      Brutoprijs
      € 106,00
      / Stuk *
      € 106,00
      / Stuk *
    • 5
      FZ774A - Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen
      FZ774A
      Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen
      Brutoprijs
      € 87,70
      / Stuk *
      € 87,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group