Sluitplaat open 6-velden voor FG..SD FZ896SD
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabel- en buisinvoer 7 producten beschikbaar -
Kabelinvoering 1 producten beschikbaar -
Kabelwartel 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte20 mm
-
Breedte1600 mm
-
Diepte400 mm
Samenstelling
-
Met kabelinvoerJa
-
Met ontluchtingNee
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
KleurLichtgrijs
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Uitvoering
-
Geschikt voor dakplatenJa
-
Geschikt voor bodemplatenJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ896SD
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FZ896SD
Sluitplaat open 6-velden voor FG..SD
PDF
Meer documentatie