Sluitplaat open 4-velden voor FG..SD FZ894SD
EAN-nummer
3250612794331
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S80
Brutoprijs
€ 135,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabelinvoering 5 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 7 producten beschikbaar -
Kabelwartel 7 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte20 mm
-
Breedte1100 mm
-
Diepte400 mm
Samenstelling
-
Met kabelinvoerJa
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
KleurLichtgrijs
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ894SD
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FZ894SD
Sluitplaat open 4-velden voor FG..SD
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Meer documentatie