The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FZ894D
    EAN-nummer
    3250612790357
    Verpakking
    1 Stuk

    Bodemplaat met flensopening FG verd.,univers, IP54, Kl.I, B 1100mm,D 400mm FZ894D

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bodemplaat met flensopening FG verd.,univers, IP54, Kl.I, B 1100mm,D 400mm

    FZ894D

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kabel- en buis­in­voer 7 producten beschikbaar
    • Kabe­l­in­voe­ring 1 producten beschikbaar
    • Kabel­wartel 4 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabel- en buis­in­voer
    • Kabe­l­in­voe­ring
    • Kabel­wartel
    • FZ422

      Kabelinvoerflens IP55 gesloten, staal

      € 25,20  / Stuk*
    • FZ406M

      Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 13xM20 + 2xM20/M25, IP55

      € 32,40  / Stuk*
    • FZ404

      Kabelinvoerflens IP54 gesloten

      € 32,40  / Stuk*
    • FZ402

      Kabelinvoerflens IP55 universeel

      € 50,90  / Stuk*
    • FZ407M

      Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 6x M25 + 2x M25/32, IP55

      € 32,40  / Stuk*
    • FZ408M

      Kabelinvoerflens IP54, 2xM25/M32 + 1xM50/63/75

      € 32,40  / Stuk*
    • FZ415E

      Flensplaat, univers, 2 kabels, max. diameter 23-55 mm, klasse I geaard

      € 139,00  / Stuk*
    • FZ413M

      Kabelinvoertule, univers, 1 kabel diameter 23 - 55 mm

      € 77,10  / Stuk*
    • VZ016M

      Kabelwartel, IP65, M16

      € 2,35  / Stuk*
    • VZ020M

      Kabelwartel, IP65, M20

      € 2,90  / Stuk*
    • VZ025M

      Kabelwartel, IP65, M25

      € 3,75  / Stuk*
    • VZ032M

      Kabelwartel, IP65, M32

      € 5,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      20 mm
    • Breedte
      1100 mm
    • Diepte
      400 mm
    Samen­stel­ling
    • Met kabe­l­in­voer
      Ja
    • Met ontluch­ting
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Uitvoe­ring
    • Geschikt voor dakplaten
      Ja
    • Geschikt voor bodem­platen
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ894D
    PDF
    RoHS report FZ894D
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ894D | Hager Nederland

      Afbeelding FZ894D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ894D | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ894D

      Bodemplaat met flensopening FG verd.,univers, IP54, Kl.I, B 1100mm,D 400mm

      PDF
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group