Sluitplaat open, voor inbouw kabelinvoeringen 350 x 600 mm FZ881XF
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabel- en buisinvoer 7 producten beschikbaar -
Kabelinvoering 1 producten beschikbaar -
Kabelwartel 4 producten beschikbaar -
Dakplaat voor kast 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte1,25 mm
-
Breedte350 mm
-
Diepte573 mm
-
Met kabelinvoerJa
-
Met ontluchtingNee
-
MateriaalStaal
-
KleurZink
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Geschikt voor dakplatenJa
-
Geschikt voor bodemplatenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ881XF
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FZ881XF
Sluitplaat open, voor inbouw kabelinvoeringen 350 x 600 mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-12
PDF778,94 kB