The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FZ850M
    EAN-nummer
    3250612779291
    Verpakking
    1 Stuk

    Kabeldoorvoerwartel zijkant Pg36/M50, univers, IP44/54 FZ850M

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kabeldoorvoerwartel zijkant Pg36/M50, univers, IP44/54

    FZ850M

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      60 mm
    • Sleu­tel­wijdte in mm
      60 mm
    • Diepte
      30 mm
    • Schroef­draad­lengte
      18 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    • RAL-­code
      7035
    Samen­stel­ling
    • Met borg­moer
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration FZ850M
    PDF
    RoHS report FZ850M
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ850M | Hager Nederland

      Afbeelding FZ850M

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ850M | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ850M

      Kabeldoorvoerwartel zijkant Pg36/M50, univers, IP44/54

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding LEF.-Verschraubung, M50, für seitl. Kabeleinführung | Hager Nederland

      LEF.-Verschraubung, M50, für seitl. Kabeleinführung

      Installatiehandleiding International 2007-02-22

      PDF
      549,43 kB
      Afbeelding MA uni. - f. FZ850M - M50 Kabelverschraubung | Hager Nederland

      MA uni. - f. FZ850M - M50 Kabelverschraubung

      Installatiehandleiding International 2009-12-17

      PDF
      508,45 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group