The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Toebe­horen voor verdelers
  • FZ801
  • Toebe­horen voor verdelers

Bevestigingen M6 IP65 (100 stuks) FZ801

EAN-nummer
3250612768011
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S15
Brutoprijs
€ 91,60
/ Stuk *
€ 91,60
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bevestigingen M6 IP65 (100 stuks)

FZ801

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 25 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • FL72S

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x600x300 mm

    € 810,00  / Stuk*
  • FL74SP

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x1100x300 mm UV-coating

    € 1.595,00  / Stuk*
  • FL73SP

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x850x300 mm UV-coating

    € 1.420,00  / Stuk*
  • FL72SP

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x600x300 mm UV-coating

    € 1.150,00  / Stuk*
  • FL54SP

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 850x1100x300 mm UV-coating

    € 1.345,00  / Stuk*
  • FL53SP

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 850x850x300 mm UV-coating

    € 1.250,00  / Stuk*
  • FL52SP

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 850x600x300 mm UV-coating

    € 1.045,00  / Stuk*
  • FL34SP

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 550x1100x300 mm UV-coating

    € 1.080,00  / Stuk*
  • FL33SP

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 550x850x300 mm UV-coating

    € 1.040,00  / Stuk*
  • FL32SP

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 550x600x300 mm UV-coating

    € 935,00  / Stuk*
  • FL74S

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x1100x300 mm

    € 1.130,00  / Stuk*
  • FL54S

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 850x1100x300 mm

    € 970,00  / Stuk*
  • FL34S

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 550x1100x300 mm

    € 765,00  / Stuk*
  • FL33S

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 550x850x300 mm

    € 675,00  / Stuk*
  • FL32S

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 550x600x300 mm

    € 645,00  / Stuk*
  • FL52S

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 850x600x300 mm

    € 725,00  / Stuk*
  • FL53S

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 850x850x300 mm

    € 890,00  / Stuk*
  • FL73S

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x850x300 mm

    € 1.065,00  / Stuk*
  • FL54SPX01

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 900x1100x300 mm UV-coating + plint

    € 1.400,00  / Stuk*
  • FL32SPX01

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 600x600x300 mm UV-coating + plint

    € 965,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Materiaal
    Metaal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration FZ801
PDF
Hager RoHS report FZ801
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ801 | Hager Nederland

    Afbeelding FZ801

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FZ801 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad FZ801

    Bevestigingen M6 IP65 (100 stuks)

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FZ164N - Deur links+rechts zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm
    FZ164N
    Deur links+rechts zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm
    Brutoprijs
    € 690,00
    / set *
    € 690,00
    / set *
  • 2
    FZ106N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm
    FZ106N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 295,00
    / Stuk *
    € 295,00
    / Stuk *
  • 3
    FZ104N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm
    FZ104N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 286,00
    / Stuk *
    € 286,00
    / Stuk *
  • 4
    FZ102N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm
    FZ102N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 314,00
    / Stuk *
    € 314,00
    / Stuk *
  • 5
    FZ829 - Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
    FZ829
    Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
    Brutoprijs
    € 45,20
    / Stuk *
    € 45,20
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group