Sokkel, Univers, 100 x 1050 x 275 mm, voor FR + FS verdeler FZ634A
Brutoprijs
€ 231,00
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Doorverbinding verdeler hor./vert. 2 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 24 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte100 mm
-
Breedte1050 mm
-
Diepte275 mm
-
Inbouwbreedte1050 mm
Samenstelling
-
BasiskastSokkel compleet
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeMetalen schroefbevestiging
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Materiaal
-
KleurDiepzwart
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ634A
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FZ634A
Sokkel, Univers, 100 x 1050 x 275 mm, voor FR + FS verdeler
PDF
Meer documentatie