Vervallen

Set leidinginvoer IP54 1300 mm FZ439

EAN-nummer
3250612764396
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    130 mm
  • Breedte
    1300 mm
  • Diepte
    40 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.