Gesloten deur univers IP41 550x2200 mm, z. slot, links, RAL 7035 FZ334XGL

EAN-nummer
7611919383851
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S70
Brutoprijs
€ 451,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Docu­ment­houder 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    2096 mm
  • Breedte
    545 mm
  • Diepte
    20 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Deur­aan­slag
Materiaal
  • RAL-­code
    7035
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41
  • Type slot
    Zonder slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.