Gesloten deur univers IP41 850 x 2000 mm RAL7035 FZ233XG

EAN-nummer
7611919291606
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S70
€ 555,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Docu­ment­houder 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1896 mm
  • Breedte
    845 mm
  • Diepte
    20 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Type kast­deur
    Deur­aan­slag
  • Aantal sloten
    1
Materiaal
  • RAL-­code
    7035
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41
  • Type slot
    Sleu­tel­slot, Met slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.