Reserve deur, 1 veld rechts, IP54, Klasse I, 1900 x 350 mm FZ207D

EAN-nummer
3250612795208
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S80
Brutoprijs
€ 610,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Deursluiting 10 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 7 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1900 mm
  • Breedte
    350 mm
  • Diepte
    20 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
Materiaal
  • RAL-­code
    7035
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Rechts
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
  • Bescher­mings­graad IP
    IP54
  • Type slot
    3-zijdig 7 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.