The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FZ105N
    EAN-nummer
    3250612779390
    Verpakking
    1 Stuk

    Deur rechts met zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 500 x B 300 mm FZ105N

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Deur rechts met zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 500 x B 300 mm

    FZ105N

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Deursluiting 18 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Deursluiting
    • FZ834N

      Stangenset univers, IP44/54, h = 650 mm

      € 130,00  / Stuk*
    • FZ518N

      Sluiting IP54 zwenkgreep + cilindernummer 455E

      € 122,00  / Stuk*
    • FZ508N

      Sluiting IP54 zwenkgreep + cilindernummer 1242E

      € 122,00  / Stuk*
    • FZ535N

      Sluiting IP44 zwenkgreep voor profielcylinder 40 mm verzegelbaar

      € 121,00  / Stuk*
    • FZ534N

      Sluiting IP44 zwenkgreep voor profiel halfcylinder 40 mm

      € 104,00  / Stuk*
    • FZ531N

      Sluiting IP44 knevelgreep + sleutel nummer 1333

      € 139,00  / Stuk*
    • FZ530N

      Sluiting IP44 knevelgreep

      € 80,50  / Stuk*
    • FZ835N

      Stangenset univers, IP44/54, h = 800 mm

      € 132,00  / Stuk*
    • FZ836N

      Stangenset univers, IP44/54, h = 950 mm

      € 133,00  / Stuk*
    • FZ453N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 455

      € 49,00  / Stuk*
    • FZ833N

      Stangenset univers, IP44/54, h = 500 mm

      € 128,00  / Stuk*
    • FZ832N

      Stangenset univers, IP44/54, h = 1850 mm

      € 139,00  / Stuk*
    • FZ824N

      Sluiting IP44 cilinderslot verzegelbaar

      € 85,00  / Stuk*
    • FZ598N

      Deurschild met handgreep IP44 verdelers

      € 13,30  / Stuk*
    • FZ597N

      Sluiting IP44/54 met cilinderslot 1242E

      € 49,00  / Stuk*
    • FZ449N

      Sluiting IP44/54 3 mm dubbelbaard

      € 33,50  / Stuk*
    • FZ451N

      Sluiting IP44/54 vierkant 7 mm

      € 33,50  / Stuk*
    • FZ452N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 405

      € 49,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      469 mm
    • Breedte
      269 mm
    • Diepte
      12 mm
    Deksel, deur
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Ja
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Type kast­deur
      Bescherm­deur
    • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
      Hand­greep met deur­schild
    • Aantal sloten
      1
    Materiaal
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Product­kleur
      Helderwit
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    Uitvoe­ring
    • Positie kast­deur
      Rechts
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Type slot
      Staafsluiting
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Aantal sleu­tels
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ105N
    PDF
    RoHS report FZ105N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ105N | Hager Nederland

      Afbeelding FZ105N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ105N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ105N

      Deur rechts met zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 500 x B 300 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2013-11-15 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2013-11-15

      PDF
      283,79 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding International 2013-11-25 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Afbeelding Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager Nederland

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Installatiehandleiding International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    • Handboek

      Afbeelding Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Nederland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handboek en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group