Reserve deur voor FS21* verdeler, IP41, 1850 x 300 mm FZ021S

EAN-nummer
3250616004795
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S15
€ 326,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Deursluiting 13 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 6 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1800 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    25 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Deur­aan­slag
  • Aantal sloten
    1
Materiaal
  • RAL-­code
    7035
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Rechts
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41
  • Type slot
    Dubbel­baardsluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.